- Proizvodi
- E10947
Spojni kabel s utičnicom
E10947
ADOAK190MSS0005B19
Spojni kabel s utičnicom
E10947
ADOAK190MSS0005B19
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, crno, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|