- Proizvodi
- E10944
Spojni kabel s utičnicom
E10944
ADOGF030VAS0010A03
Spojni kabel s utičnicom
E10944
ADOGF030VAS0010A03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 10 x 10 x 33 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
---|