- Proizvodi
- E10921
Razdjelna kutija
E10921
ZDO8F039MSS0005A10
Razdjelna kutija
E10921
ZDO8F039MSS0005A10
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EBC054 Usporedba proizvoda: E10921 / EBC054 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 2 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -15...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Broj ulaza razdjelne kutije | 8 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR / PVC, bez halogena, crno, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,5 mm² |
Električni priključak - utor
Priključak | Poveznik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|