Spojivi utikač
E10919
SSTGF030MSSFKPG
Spojivi utikač
E10919
SSTGF030MSSFKPG
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Sigurno spajanje kabela s vijčanim terminalima
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 10,7 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 12 x 12 x 50 |
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Vijčane stezaljke: 0,14...0,5 mm²; Obloga kabela: Ø 3,5...5 mm |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno |
---|