- Proizvodi
- E10916
Spojni kabel s utičnicom
E10916
ADOGH040SCS0005I04
Spojni kabel s utičnicom
E10916
ADOGH040SCS0005I04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, uređaj protiv prskanja |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; iradirano; 4 x 0,34 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|