- Proizvodi
- E10902
Spojni kabel s utičnicom
E10902
ADOAH040MSS0010H04
Spojni kabel s utičnicom
E10902
ADOAH040MSS0010H04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVC006 Usporedba proizvoda: E10902 / EVC006 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na vibraciju |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||
Brze promjene temperature |
|
||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|