- Proizvodi
- E10898
Spojni kabel s utičnicom
E10898
ADOAK120MSS0010A
Spojni kabel s utičnicom
E10898
ADOAK120MSS0010A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 51 x 26 x 58 |
---|---|
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M23, kutno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|