- Proizvodi
- E10891
Ugradbeni adapter za cilindre s kotvenim vijcima
E10891
CLAMP 13 MM
Ugradbeni adapter za cilindre s kotvenim vijcima
E10891
CLAMP 13 MM
- Za prilagodbu senzora cilindra prema cilindrima s integriranim profilom
- Zaštićeni položaj senzora u adapteru
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Otkazani artikal
Alternativni artikli: MK5214 Usporedba proizvoda: E10891 / MK5214 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | za pneumatske cilindre, integrirani profilni cilindar sa širinom šipke, ...13 mm |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 34,8 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 22 x 29,5 x 43 |
Materijali | Aluminij |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|