- Proizvodi
- E10890
Spojni kabel s utičnicom
E10890
ADOGF030ZDS0002A03
Spojni kabel s utičnicom
E10890
ADOGF030ZDS0002A03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 10 x 10 x 33 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink |
---|