Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10886
SDOAK190MSSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10886
SDOAK190MSSFKPG
- Za razdjelne kutije s konektorima M23
- Pozlaćeni kontakti za pouzdane električne spojeve
- Kutni oblik za skučene prostore
- Široko područje radne temperature
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 7,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 148,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 51 x 26 x 58 |
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
lemljeni priključak: ...1 mm²; Obloga kabela: Ø 10...14 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M23, kutno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|