- Proizvodi
- E10885
Razdjelna kutija
E10885
ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS
Razdjelna kutija
E10885
ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11728 Usporedba proizvoda: E10885 / E11728 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -15...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 28 x 60 x 118 |
---|---|
Broj ulaza razdjelne kutije | 4 |
Vrsta konektora | M12 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M23; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|
Električni priključak - utor
Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |