- Proizvodi
- E10872
Spojni kabel s utičnicom
E10872
ADOAH043MSS0015I04
Spojni kabel s utičnicom
E10872
ADOAH043MSS0015I04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, uređaj protiv prskanja |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 15 m, PUR, bez halogena; iradirano; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, uređaj protiv prskanja |
---|