- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- E10867
Spojni kabel s utičnicom
E10867
ADOGH030MSS0002E03
Spojni kabel s utičnicom
E10867
ADOGH030MSS0002E03
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Široko područje radne temperature
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 87,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22 |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|