- Proizvodi
- E10864
Spojni kabel s utičnicom
E10864
ADOAF040MSS0005A04
Spojni kabel s utičnicom
E10864
ADOAF040MSS0005A04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67; (ako je privijeno) |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 16 x 8 x 26 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|