- Proizvodi
- E10853
Spojni kabel s utikačem
E10853
ASTAH050VAN00,6A02
Spojni kabel s utikačem
E10853
ASTAH050VAN00,6A02
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Primjena | NAMUR |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 15 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 39 x 30 x 15 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,6 m, PVC, Plavo, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|