- Proizvodi
- E10842
Stezaljka za cilindar s kotvenim vijcima
E10842
ADAPTER TIE ROD CYLINDERS
Stezaljka za cilindar s kotvenim vijcima
E10842
ADAPTER TIE ROD CYLINDERS
- Za prilagodbu senzora cilindra prema cilindrima s kotvenim vijcima
- Zaštićeni položaj senzora u adapteru
- Jednostavno, brzo i sigurno postavljanje
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: MK5214 Usporedba proizvoda: E10842 / MK5214 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | za magnetske induktivne senzore, rudo |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 38,5 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 33,5 x 11 x 43 |
Materijali | Tlačno lijevani cink |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|