- Proizvodi
- E10831
Spojni kabel
E10831
VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS
Spojni kabel
E10831
VDOAH043MSS0002F04STGH040MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVC023 Usporedba proizvoda: E10831 / EVC023 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU |
---|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; iradirano; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|