- Proizvodi
- E10827
Spojni kabel s utičnicom
E10827
ADOGH042MSS0005A04
Spojni kabel s utičnicom
E10827
ADOGH042MSS0005A04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVC645 Usporedba proizvoda: E10827 / EVC645 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 163 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 47 |
Materijali | PUR prozirno |
Materijal ulivenog tijela | PUR, prozirno |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR, prozirno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|