- Proizvodi
- E10825
Premosni kabel s utikačem ventila
E10825
VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN
Premosni kabel s utikačem ventila
E10825
VVSAB030--N00,3E02STAH020VAN
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Primjena | NAMUR |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 15 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
Materijali | TPU; PUR |
Materijal ulivenog tijela | TPU / PUR |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU / PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,3 m, PVC, Plavo, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x industrijski standard ventila vrste B, kutno; Oblikovana karoserija: TPU / PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |