Premosni kabel s utikačem ventila
E10818
VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS
Premosni kabel s utikačem ventila
E10818
VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS
- Pouzdano spajanje ventila u polju
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Široko područje radne temperature
- Jasno vidljiva žaruljica LED
- Čvrsti pravokutni konektor
Primjena
Posebno svojstvo | bez halogena |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Zaštita od prenapona | da; (VDR) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 76 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,6 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |