- Proizvodi
- E10816
Spojni kabel
E10816
VDOAH040MSS00,2A03STGX030
Spojni kabel
E10816
VDOAH040MSS00,2A03STGX030
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x Torson, ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 0,2 m, PUR / PVC |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |