- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Držači stezaljke
- E10808
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E10808
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E10808
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
- Krajnji zapor za utvrđeni položaj ugradnje
- Za postavljanje cilindričnih senzora
- Jednostavna i brza zamjena bez ponovnog namještanja
- Pouzdana zaštita od oštećenja
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Otkazani artikal
Datum povlačenja s tržišta: 06/30/2024
Datum povlačenja s tržišta: 06/30/2024
Alternativni artikli: E12747 Usporedba proizvoda: E10808 / E12747 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | s čvrstim krajem |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 140,2 |
---|---|
Instrukcije za instalaciju | Poravnajte osjetno lice senzora na desno (pogledajte nacrt u mjerilu) |
Dimenzije [mm] | M36 x 1,5 |
Oznaka navoja | M36 x 1,5 |
Unutarnji promjer [mm] | 30 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; Matice: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 20; (zaporne matice: 40) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|