- Proizvodi
- Dodatna oprema
- Ugradbena dodatna oprema i tehnologija pričvršćivanja
- Držači stezaljke
- E10806
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E10806
FIXING/M12/BASIC/MS/END STOP
Ugradbena navlaka s krajnjim zaporom
E10806
FIXING/M12/BASIC/MS/END STOP
- Krajnji zapor za utvrđeni položaj ugradnje
- Za postavljanje cilindričnih senzora
- Jednostavna i brza zamjena bez ponovnog namještanja
- Pouzdana zaštita od oštećenja
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Otkazani artikal
Datum povlačenja s tržišta: 03/31/2024
Datum povlačenja s tržišta: 03/31/2024
Alternativni artikli: E12744 Usporedba proizvoda: E10806 / E12744 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Dizajn | s čvrstim krajem |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 49,7 |
---|---|
Instrukcije za instalaciju | Poravnajte osjetno lice senzora na desno (pogledajte nacrt u mjerilu) |
Dimenzije [mm] | M16 x 1 |
Oznaka navoja | M16 x 1 |
Unutarnji promjer [mm] | 12 |
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; Matice: Mjed presvučeno bijelom broncom |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 7; (zaporne matice: 20) |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|