- Proizvodi
- E10788
Spojivi utikač
E10788
SSTAA030MSSFKPG
Spojivi utikač
E10788
SSTAA030MSSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 25 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 20 x 20 x 58 |
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Kabelska prirubnica: PG 7 |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|