- Proizvodi
- E10781
Spojni kabel
E10781
VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS
Spojni kabel
E10781
VDOAH040ZDS0010A03STGH040ZDS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Materijali | PUR |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | ZnAl / Ni |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: ZnAl / Ni |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 10 m, PUR / PVC, crno; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: ZnAl / Ni |