- Proizvodi
- E10717
Spojni kabel s utičnicom
E10717
ADOGH042MSS0005E04
Spojni kabel s utičnicom
E10717
ADOGH042MSS0005E04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Materijali | PVC prozirno |
Materijal ulivenog tijela | PVC, prozirno |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC, prozirno; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|