- Proizvodi
- E10684
Premosni kabel s utikačem ventila
E10684
VVSAC041--S0003B03STGH040MSS
Premosni kabel s utikačem ventila
E10684
VVSAC041--S0003B03STGH040MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Dizajn | s pojačalom |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 12...40 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |