- Proizvodi
- E10683
Spojni kabel
E10683
VDOAH040MSS0001B04STGH040MSS
Spojni kabel
E10683
VDOAH040MSS0001B04STGH040MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVC017 Usporedba proizvoda: E10683 / EVC017 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | PUR |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 1 m, PUR, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |