- Proizvodi
- E10644
Spojni kabel s utičnicom
E10644
ADOGH040VAS0005A03
Spojni kabel s utičnicom
E10644
ADOGH040VAS0005A03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EVC002 Usporedba proizvoda: E10644 / EVC002 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
---|