- Proizvodi
- E10620
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10620
SDOGF030ZDSFKPK
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10620
SDOGF030ZDSFKPK
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11552 Usporedba proizvoda: E10620 / E11552 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 13 x 13 x 44 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | ZnAl / Ni |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: ZnAl / Ni |
---|