- Proizvodi
- E10619
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10619
SDOAF030ZDSFKPK
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10619
SDOAF030ZDSFKPK
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 25 x 13 x 42 |
---|---|
Materijali | PA |
Materijal ulivenog tijela | PA |
Zaporna matica materijala | ZnAl / Ni |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: ZnAl / Ni |
---|