You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. E10594

Spojni kabel s utičnicom

E10594

ADOAH042VAS0050E03

Spojni kabel s utičnicom

E10594

ADOAH042VAS0050E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Izlazi
Električna izvedba PNP
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Materijali TPU prozirno
Materijal ulivenog tijela TPU, prozirno
Zaporna matica materijala nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 50 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU, prozirno; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm