- Proizvodi
- E10568
Spojni kabel
E10568
VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS
Spojni kabel
E10568
VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | PA 6.6 |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PA 6.6 |
Zaporna matica materijala | Aluminij, crno eloksirano |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: Aluminij, crno eloksirano |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2 m, PUR, Narančasto; iradirano; 3 x 0,34 mm² |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: Aluminij, crno eloksirano |