- Proizvodi
- E10565
Spojni kabel s utičnicom
E10565
ADOAH042MSS0007E03
Spojni kabel s utičnicom
E10565
ADOAH042MSS0007E03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Materijali | PA 6.6 |
Materijal ulivenog tijela | PA 6.6 |
Zaporna matica materijala | Aluminij |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 7 m, PUR, Narančasto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA 6.6; Zaključavanje: Aluminij |
---|