- Proizvodi
- E10542
Spojni kabel s utičnicom
E10542
ADOGF030PLS0005A03
Spojni kabel s utičnicom
E10542
ADOGF030PLS0005A03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11487 Usporedba proizvoda: E10542 / E11487 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | PUR |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|