- Proizvodi
- E10536
Spojni kabel s utičnicom
E10536
ADOAF030MSS0002E03
Spojni kabel s utičnicom
E10536
ADOAF030MSS0002E03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67; (ako je privijeno) |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M8, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|