- Proizvodi
- E10533
Spojni kabel s utičnicom
E10533
ADOGH040MSS07,5E03
Spojni kabel s utičnicom
E10533
ADOGH040MSS07,5E03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 7,5 m, PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|