- Proizvodi
- E10496
Spojni kabel s utičnicom
E10496
ADOAH032ZDS0005A03
Spojni kabel s utičnicom
E10496
ADOAH032ZDS0005A03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|
Izlazi
Električna izvedba | PNP |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 26 x 15 x 38 |
---|---|
Materijali | PUR |
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink |
---|