- Proizvodi
- E10495
Spojni kabel s utičnicom
E10495
ADOAH040ZDS0005A03
Spojni kabel s utičnicom
E10495
ADOAH040ZDS0005A03
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC/DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | PUR |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | PUR |
Zaporna matica materijala | Tlačno lijevani cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 5 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano |
---|