- Proizvodi
- E10474
Y-razdjelnik
E10474
ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS
Y-razdjelnik
E10474
ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...60 AC/DC |
---|---|
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | TPU |
---|---|
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Broj ulaza razdjelne kutije | 2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,77 m, PUR / PVC, crno, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |