1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E10466

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Spojni kabel

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

E10466

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

Preuzmite
Technische Details
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...85
Zaštita IP 67
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 15 x 15 x 42
Materijali TPU
Zaporna matica materijala Mjed / Mjed
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm
Električni priključak
Priključak Kabel: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm²
Električni priključak - utičnica
Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10466-00 — 12.01.2004 —