Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10448
SDOGM120MSSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10448
SDOGM120MSSFKPG
- Za razdjelne kutije s konektorima M23
- Čvrsto metalno kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Široko područje radne temperature
- Siguran kabelski spoj zbog lemljenja
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 7,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaštita | IP 65 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 77 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 26 x 26 x 49 |
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
lemljeni priključak: ...1 mm²; Obloga kabela: Ø 10...14 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M23, ravno; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Zaključavanje: Mjed, niklovano |
---|