- Proizvodi
- E10446
Razdjelna kutija
E10446
ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS
Razdjelna kutija
E10446
ZDO8H059MSS0000-00STAM120MSS
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: EBC010 Usporedba proizvoda: E10446 / EBC010 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 12 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -15...80 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Broj ulaza razdjelne kutije | 8 |
Vrsta konektora | M12 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M23; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |
---|
Električni priključak - utor
Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm |