- Proizvodi
- E10410
Spojni kabel s utičnicom
E10410
ADOGH040MSS0010G04
Spojni kabel s utičnicom
E10410
ADOGH040MSS0010G04
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Posebno svojstvo | Zaštićni kabel |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PVC, crno, Ø 5 mm, zaštićen; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen |
---|