- Proizvodi
- E10406
Utikač adaptera
E10406
ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)
Utikač adaptera
E10406
ESTGH040MSS0,05E04 (PG13,5)
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11293 Usporedba proizvoda: E10406 / E11293 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Navoj za postavljanje | PG 13.5 |
---|---|
Materijali | Mjed niklovano |
Materijal ulivenog tijela | Mjed, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 0,05 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano |
---|