{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Primjena | |||
---|---|---|---|
Primjena | Područje ex 1 | ||
Električni podaci | |||
Radni napon [V] | < 15 DC | ||
Radni uvjeti | |||
Temperatura okoline [°C] | -25...90 | ||
Zaštita | IP 67 | ||
Sigurnosna klasifikacija | |||
Maks. unutarnji kapacitet [nF] | 0,49 | ||
Maks. unutarnji induktivitet [µH] | 10 | ||
Mehanički podaci | |||
Dimenzije [mm] | 27 x 15 x 39 | ||
Materijali | TPU | ||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||
Opaske | |||
Opaske |
|
||
Količina pakiranja | 1 kom. | ||
Električni priključak | |||
Kabel: 5 m, PUR / PVC, Plavo, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||
Električni priključak - utičnica | |||
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,5 Nm | ||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10356-00 — 03.03.2006 —
![]() |