1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. E10317

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040ZDS0010A03

E10317

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

Preuzmite
Technische Details
Električni podaci
Radni napon [V] < 250 AC/DC
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...90
Zaštita IP 68
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] 15 x 15 x 47
Materijali PUR
Zaporna matica materijala Tlačno lijevani cink
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR / PVC, crno, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
Električni priključak - utičnica
Priključak Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink, niklovano
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10317-00 — 13.01.2017 —