Zamjenski artikl: AC3004
– Usporedba proizvoda: E10287 / AC3004
{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}
Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.
Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm
Primjena | |
---|---|
Dizajn | za nekorištene ulaze kod centralnih razvodnika |
Radni uvjeti | |
Temperatura okoline [°C] | -15...90 |
Mehanički podaci | |
Dimenzije [mm] | M12 x 1 |
Oznaka navoja | M12 x 1 |
Materijali | PA 6.6 |
Opaske | |
Količina pakiranja | 1 kom. |
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — E10287-00 — 06.03.2003 —
![]() |