- Proizvodi
- E10260
Spojivi utikač
E10260
SSTGH040PLSFKPG
Spojivi utikač
E10260
SSTGH040PLSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11504 Usporedba proizvoda: E10260 / E11504 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 20 x 20 x 52 |
---|---|
Materijali | PBT |
Materijal ulivenog tijela | PBT |
Zaporna matica materijala | PBT |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 4...6 mm |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PBT |
---|