- Proizvodi
- E10259
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10259
SDOGH040PLSFKPG
Utičnica s mogućnošću ožičenja
E10259
SDOGH040PLSFKPG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: E11508 Usporedba proizvoda: E10259 / E11508 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...55 DC |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | 18 x 18 x 46 |
---|---|
Materijali | PBT |
Materijal ulivenog tijela | PBT |
Zaporna matica materijala | PA |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Utične stezaljke: ...0,75 mm²; Obloga kabela: Ø 4...6 mm |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PBT; Zaključavanje: PA |
---|